GK 14/24 L
Pojemnościowy czujnik widełkowy
Seria | 14 |
Zasada fizyczna | pojemnościowy |
Aplikacja | Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet Wykrywanie przeźroczystych etykiet |
Szerokość etykiety, min. | 10 mm |
Przerwa między etykietami, min. | 2 mm |
Medium | przezroczysta |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 200 mA |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | Sygnał przełączający między etykietami, z możliwością przełączania |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | Sygnał przełączający między etykietami, z możliwością przełączania |
Częstotliwość przełączania | 5.000 Hz |
Czas reakcji | 0,1 ms |
Opóźnienie gotowości | 100 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wyjście wtyczki | poziomy (równoległy do ruchu taśmy) |
Konstrukcja | Widełki |
Rozwartość | 1 mm |
Głębokość widełek | 85 mm |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 24 mm x 36,5 mm x 110 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Masa netto | 175 g |
Kolor obudowy | czerwony czerwony, RAL 3000 |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Elementy sterujące | Potencjometr |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -10 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |