GF-LB-SS-830-SF

Światłowód szklany, jednokierunkowy

Numer produktu: 50142352

3 375,00 zł*

Czas dostawy ok. 3 dni roboczych
Seria GF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Kąt rozproszenia wiązki 65 °
Wylot wiązki światła Boczny z soczewką
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Szkło
aktiver Faserdurchmesser 7 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 4,5 mm
Masa netto 196 g
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód szklany (GF)
Długość światłowodu 3.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu Stal nierdzewna
Mocowanie głowicy czujnikowej Ø 10 mm
najmniejszy promień gięcia (statyczny) R40
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R40
Długość tulei na wylocie światła 20 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Nie
Ułożenie standard
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 300 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Karta danych - pdf