GF-LB-SS-810-SF
Światłowód szklany, jednokierunkowy
Seria | GF |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Włókna nadawcze i odbiorcze |
Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
Wersja specjalna | odporny na wysoką temperaturę |
Kąt rozproszenia wiązki | 65 ° |
Wylot wiązki światła | Boczny z soczewką |
Rdzeń światłowodu | Mieszane rozmieszczenie włókien Rdzeń wielowłóknowy |
Materiał rdzenia światłowodu | Szkło |
aktiver Faserdurchmesser | 7 mm |
Konstrukcja | cylindryczny |
Średnica zewnętrzna | 4,5 mm |
Materiał głowicy | Stal nierdzewna |
Rodzaj | Światłowód szklany (GF) |
Długość światłowodu | 1.000 mm |
Materiał płaszcza światłowodu | Stal nierdzewna |
Mocowanie głowicy czujnikowej | Ø 10 mm |
najmniejszy promień gięcia (statyczny) | R40 |
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R40 |
Długość tulei na wylocie światła | 20 mm |
Gwint metryczny na tulei światłowodu | Nie |
Ułożenie | standard |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 300 °C |
Numer taryfy celnej | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |