GF-ETG-BR-710-SU
Czujnik światłowodowy szklany
Seria | GF |
Zasada działania | Zasada wykrywania |
Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
Wersja specjalna | odporny na wysoką temperaturę |
Kąt rozproszenia wiązki | 65 ° |
Wylot wiązki światła | wygięty 90° |
Rdzeń światłowodu | Mieszane rozmieszczenie włókien Rdzeń wielowłóknowy |
Materiał rdzenia światłowodu | Szkło |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Konstrukcja | cylindryczny |
Średnica zewnętrzna | 6 mm |
Materiał głowicy | Aluminium |
Rodzaj | Światłowód szklany (GF) |
Długość światłowodu | 1.000 mm |
Materiał płaszcza światłowodu | Mosiądz niklowany |
Mocowanie głowicy czujnikowej | Ø 4,5 mm |
najmniejszy promień gięcia (statyczny) | R40 |
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R40 |
Długość tulei na wylocie światła | 5 mm |
Gwint metryczny na tulei światłowodu | Nie |
Ułożenie | standard |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 160 °C |
Numer taryfy celnej | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |