GF-ETG-BR-610-IQ
Czujnik światłowodowy szklany
Seria | GF |
Zasada działania | Zasada wykrywania |
Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
Wersja specjalna | odporny na wysoką temperaturę |
Kąt rozproszenia wiązki | 65 ° |
Wylot wiązki światła | na stronie czołowej |
Rdzeń światłowodu | Podział rozmieszczenia włókien 50% / 50% Rdzeń wielowłóknowy |
Materiał rdzenia światłowodu | Szkło |
aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
Konstrukcja | cylindryczny |
Średnica zewnętrzna | 6 mm |
Materiał głowicy | Aluminium |
Rodzaj | Światłowód szklany (GF) |
Długość światłowodu | 1.000 mm |
Materiał płaszcza światłowodu | Mosiądz niklowany |
Mocowanie głowicy czujnikowej | Ø 6 mm |
najmniejszy promień gięcia (statyczny) | R40 |
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R40 |
Długość tulei na wylocie światła | 10 mm |
Gwint metryczny na tulei światłowodu | Nie |
Ułożenie | standard |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 160 °C |
Numer taryfy celnej | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |