GF-ETB-SS-305-SM
Czujnik światłowodowy szklany
Seria | GF |
Zasada działania | Zasada wykrywania |
Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
Wersja specjalna | odporny na wysoką temperaturę |
Kąt rozproszenia wiązki | 60 ° |
Wylot wiązki światła | na stronie czołowej |
Rdzeń światłowodu | Rdzeń wielowłóknowy |
Materiał rdzenia światłowodu | Szkło |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Konstrukcja | cylindryczny |
Średnica zewnętrzna | 2,9 mm |
Masa netto | 23 g |
Materiał głowicy | Stal nierdzewna |
Rodzaj | Światłowód szklany (GF) |
Długość światłowodu | 500 mm |
Materiał płaszcza światłowodu | Stal nierdzewna |
Mocowanie głowicy czujnikowej | M3 |
najmniejszy promień gięcia (statyczny) | R23 |
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R23 |
Długość tulei na wylocie światła | 23 mm |
Gwint metryczny na tulei światłowodu | Tak |
Ułożenie | standard |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 250 °C |
Numer taryfy celnej | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |