FT328I.X3/4P
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Seria | 328 |
Zasada działania | Zasada wykrywania |
Aplikacja | Wykrywanie ciemnych obiektów w bliskim zakresie |
Wersja specjalna | Optyka V |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0,001 ... 0,11 m |
Zasięg roboczy, szary 50% | 0,001 ... 0,1 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,003 ... 0,08 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,005 ... 0,07 m |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,001 ... 0,13 m |
Granica zakresu pracy, szary 50% | 0,001 ... 0,12 m |
Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,003 ... 0,1 m |
Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,005 ... 0,085 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 850 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | ściemniający |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
Czas reakcji | 1 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Kolor przewodu | czarny |
Liczba żył | 4 -wire |
Przekrój żyły | 0,2 mm² |
Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna Tworzywo sztuczne |
Obudowa ze stali nierdzewnej | V2A |
Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 70 g |
Kolor obudowy | czarny czerwony |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |