FRKR 95/44-350 L
Czujnik z tłumieniem tła
Seria | 95 |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0,005 ... 0,35 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,02 ... 0,328 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,025 ... 0,3 m |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,005 ... 0,5 m |
Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,02 ... 0,44 m |
Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,025 ... 0,35 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 660 nm |
Grupa LED | 1 |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | ściemniający |
Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
Czas reakcji | 0,5 ms |
Opóźnienie gotowości | 100 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Stal nierdzewna |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 17 mm x 66 mm x 35 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynk |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 90 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |