FRKR 92/4-300 L

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50080328

Dostępność od ręki

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HT25C.S/4P-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50134239
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134239

Dostępność od ręki

Seria 92
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,005 ... 0,3 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,015 ... 0,28 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,02 ... 0,26 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,005 ... 0,44 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,015 ... 0,39 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,02 ... 0,36 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 140 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf