FRK 93/44-60

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50021132

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
FRK 93/44-60.2
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50106098
  • Seria: 93
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 0,065 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50106098

Dostępność od ręki

Seria 93
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Optyka V
Zasięg roboczy 0,015 ... 0,06 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0,015 ... 0,075 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, Podczerwień
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Ostrość fix
Napięcie zasilania UB 10 ... 35 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 250 Hz
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Liczba żył 5 -wire
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 60 mm x 44,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 170 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony I
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy EN 60947-5-2 (wersja niemiecka)
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf