FRK 92/3-300 L Ex

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50080724

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria 92
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Z ochroną Ex
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,03 ... 0,3 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,04 ... 0,25 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,04 ... 0,22 m
Granica zakresu pracy 0,03 ... 0,3 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Napięcie zasilania UB 5,5 ... 13 V, DC
Częstotliwość przełączania 60 Hz
Rodzaj NAMUR
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 140 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Kategoria Ex urządzenia 2
Grupa Ex urządzenia II
Ex-Zone 1
21
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia Ex
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - Examination Certificate - pdf
Certyfikat - 1st Supplement - pdf
Certyfikat - 2nd Supplement - pdf
Certyfikat - 3rd Supplement - pdf
Certyfikat - 4th Supplement - pdf
Certyfikat - Production Control ATEX - pdf