FIS 6170
Mobilny czytnik kodów 2D
Seria | FIS6170 |
zawarty | Przewód USB |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Bezpośrednio znakowane kody 2D Codabar Code 39 Code 93 Data Matrix Code EAN 8/13 GS1 Databar Inne na zapytanie Kod QR Micro PDF Micro QR PDF417 Pharmacode UPC |
Odległość odczytu | 0 ... 51 mm |
Źródło światła | LED, czerwony / biały |
Grupa LED | 1 |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 1.024 px |
Kontrast kodu kreskowego (PCS) | 20 % |
Wielkość modułu | 0,127 mm |
Napięcie zasilania UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 2,5 W |
Rodzaj | USB, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Funkcja | Proces |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 63 mm x 180 mm x 114 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Masa netto | 204 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 65 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 5 ... 95 % |
Wysokość spadku | 1,8 m |
Pomiary w odniesieniu do | Podłoga betonowa |
Stopień ochrony | IP 41 |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |