FBPS 607i 07 SM 110
System pozycjonowania kodów kreskowych
Seria | FBPS 600i |
Funkcje | Niezawodna rejestracja pozycji |
SIL | 3, EN 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
PFHD | < 9,5E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
Kategoria | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
MTTF | 64 years |
Czas reakcji na błędy | 10 ms (konfigurowalny) |
Głębia ostrości | 50 ... 170 mm |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forma sygnału wysyłanego | ciągły |
Wylot wiązki światła | z boku |
Zakres pomiarowy | 0 ... 10.000.000 mm |
Powtarzalność (1 Sigma) | 0,15 mm |
Wydawanie wartości pomiarowej | 1 ms |
Prędkość przesuwu maks. | 10 m/s |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
Pobór prądu, maks. | 350 ... 400 mA |
Pobór mocy, maks. | 8,5 W |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające, konfigurowalne (niezabezpieczone) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające, konfigurowalne (niezabezpieczone) |
Rodzaj | 2-kanałowy standardowy SSI |
Funkcja | Proces |
Rodzaj | USB |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez zintegrowany serwer sieciowy Serwis |
Wyjście wtyczki | na dole |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Uziemienie funkcyjne (FE) Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | XD1 PWR |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | SSI kanał A |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem B |
Funkcja | SSI kanał B |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem B |
Funkcja | Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | USB |
Typ wtyczki | USB 2.0 Mini-B |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 540 g |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie po stronie tylnej Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -5 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -35 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 65, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |