FBPS 607i 07 SM 100 H

System pozycjonowania kodów kreskowych

Numer produktu: 50140956

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria FBPS 600i
Funkcje Niezawodna rejestracja pozycji
Ogrzewanie
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFHD < 9,5E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, ISO / EN ISO 13849-1:2015
Kategoria 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF 64 years
Czas reakcji na błędy 10 ms (konfigurowalny)
Głębia ostrości 50 ... 170 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma sygnału wysyłanego ciągły
Wylot wiązki światła z boku
Zakres pomiarowy 0 ... 10.000.000 mm
Powtarzalność (1 Sigma) 0,15 mm
Wydawanie wartości pomiarowej 1 ms
Prędkość przesuwu maks. 10 m/s
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
Pobór prądu, maks. 1.000 ... 1.100 mA
Pobór mocy, maks. 24 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające, konfigurowalne (niezabezpieczone)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające, konfigurowalne (niezabezpieczone)
Rodzaj 2-kanałowy standardowy SSI
Funkcja Proces
Rodzaj USB
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez zintegrowany serwer sieciowy
Serwis
Wyjście wtyczki z boku
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Uziemienie funkcyjne (FE)
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XD1 PWR
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja SSI kanał A
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Funkcja SSI kanał B
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 2.0 Mini-B
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Materiał obudowy Metal
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 540 g
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie po stronie tylnej
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -35 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -35 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 90 %
Stopień ochrony IP 65, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających
Klasa ochrony III
Dopuszczenia CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Sterownik USB - BPS Tools V4.0 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - TÜV Süd NRTL - pdf
Zestaw naprawczy - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf