ET23/2X-M8
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Seria | 23 |
Zasada działania | Zasada wykrywania |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0 ... 0,56 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,025 ... 0,22 m |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0 ... 0,7 m |
Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,02 ... 0,29 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Zakres regulacji | 60 ... 560 mm |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 645 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
Czas reakcji | 1 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 10 g |
Kolor obudowy | czarny czerwony |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawienie zakresu odczytu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |