ESB200-4TR-C
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Seria | ESB200 |
Rodzaj | Urządzenie sterujące zatrzymania awaryjnego zgodnie z EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funkcje | Funkcja Reset (za pomocą pokrętła lub kluczyka) Zabezpieczone połączenie śrubowe Zależne od pozycji wprowadzanie poleceń zatrzymania awaryjnego |
SIL | do 3, IEC 61508 |
Poziom wydajności (PL) | do e włącznie, EN ISO 13849-1 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | do 4 włącznie (w zależności od okablowania), EN ISO 13849 |
B10d | 600.000 number of cycles |
Żywotność styku | 20.000.000 switching cycles |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa |
Kategoria użytkowa dla DC 13 | Ue/Ie: 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1 |
Kategoria użytkowa dla AC 15 | Ue/Ie: 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
Uzbrojenie styków | 2NC + 1NO |
Otwarcie styku | z zamknięciem siłowym, wymuszone |
Ochrona przecizwarciowa | 500 V, 10 A, Type gG/gL, IEC 60269-1 |
Znamionowe napięcie izolujące | 600 V AC/DC |
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 10 A |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Liczba wejść kablowych | 5 Piece(s) |
Funkcja | Przyłącze stykowe |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Liczba pinów | 6 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,5 mm² do 2 x 2,5 mm², skrętka |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 80 mm x 102,3 mm x 72 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
Masa netto | 240 g |
Kolor obudowy | czarny żółty, RAL 1023 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Mocowanie ścienne |
Rodzaj wejść kablowych | M16 x 1,5 |
Pozycja montażowa | dowolny |
Typ przełącznika | Urządzenie sterujące zatrzymaniem awaryjnym, EN ISO 13850 |
Zasada przełączania | Styk Schleich |
Żywotność mechaniczna | 300.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1 |
Częstość uruchamiania, maks. | 3.600 per hour, IEC 60947-5-1 |
Rodzaj aktywacji | Przycisk zatrzymania awaryjnego, czerwony |
Czujniki siły aktywatora | 25 N |
Materiał czujnika | Tworzywo sztuczne |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 80 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 14.0 | 27371244 |
ECLASS 15.0 | 27371244 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 10.0 | EC002034 |