ESB200-4KR-M12p

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Numer produktu: 63000006

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria ESB200
Rodzaj Urządzenie sterujące zatrzymania awaryjnego zgodnie z EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funkcje Funkcja Reset (za pomocą pokrętła lub kluczyka)
Zabezpieczone połączenie śrubowe
Zależne od pozycji wprowadzanie poleceń zatrzymania awaryjnego
SIL do 3, IEC 61508
Poziom wydajności (PL) do e włącznie, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria do 4 włącznie (w zależności od okablowania), EN ISO 13849
B10d 600.000 number of cycles
Żywotność styku 20.000.000 switching cycles
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Kategoria użytkowa dla DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków 2NC + 1NO
Otwarcie styku z zamknięciem siłowym, wymuszone
Ochrona przecizwarciowa 500 V, 2 A, Type gG/gL, IEC 60269-1
Znamionowe napięcie izolujące 30 V AC, 36 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. 2 A
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 80 mm x 101,8 mm x 72 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Materiał styku elektrycznego Stop srebra
Masa netto 248 g
Kolor obudowy czarny
żółty, RAL 1023
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Mocowanie ścienne
Rodzaj wejść kablowych M12
Pozycja montażowa dowolny
Typ przełącznika Urządzenie sterujące zatrzymaniem awaryjnym, EN ISO 13850
Zasada przełączania Styk Schleich
Żywotność mechaniczna 300.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 3.600 per hour, IEC 60947-5-1
Rodzaj aktywacji Przycisk zatrzymania awaryjnego, czerwony
Czujniki siły aktywatora 25 N
Materiał czujnika Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27371244
ECLASS 9.0 27371244
ECLASS 10.0 27371244
ECLASS 11.0 27371244
ECLASS 12.0 27371244
ECLASS 13.0 27371244
ECLASS 14.0 27371244
ECLASS 15.0 27371244
ETIM 5.0 EC002034
ETIM 6.0 EC002034
ETIM 7.0 EC002034
ETIM 8.0 EC002034
ETIM 9.0 EC002034
ETIM 10.0 EC002034
Model 3D-CAD - ESB200-4KR-M12p - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf