ERS200-M4C3-M20-HLR

Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego

Numer produktu: 63000502

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria ERS200
Rodzaj Urządzenie sterujące zatrzymania awaryjnego zgodnie z EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funkcje Blokujący obustronnie, ze stykami zwymuszonym otwarciem
Funkcja Reset (przycisk Reset ze wskaźnikiem)
Niezależne od pozycji wprowadzanie poleceń zatrzymania awaryjnego
Proste wyrównanie liny dzięki wskaźnikowi punktu przełączania
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 number of cycles
Kategoria użytkowa dla DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków 2NC + 1NO
Otwarcie styku z zamknięciem siłowym, wymuszone
Ochrona przecizwarciowa 500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1
Znamionowe napięcie izolujące 400 V AC, 500 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. 10 A
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Liczba wejść kablowych 3 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 6 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,34 mm² do 2 x 1,5 mm², skrętka
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 56 mm x 47,8 mm x 129 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa ZAMAK
Materiał styku elektrycznego Stop srebra
Masa netto 273 g
Kolor obudowy czerwony
szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wejść kablowych M20 x 1,5
Pozycja montażowa w osi cięgna linowego
Typ przełącznika Urządzenie sterujące zatrzymaniem awaryjnym, EN ISO 13850
Zasada przełączania Styk Schleich
Żywotność mechaniczna 1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 600 per hour, IEC 6047-5-1
Aktywator, zewnętrzny Cięgno linowe
Aktywator, długość linki, maks. (przy 20°C różnicy temperatur) 24 m
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany 83 N
Siła aktywująca (wyciąganie przy separacji wymuszonej) 90 N
Siła aktywująca (zwalnianie) 63 N
Kierunki aktywacji w osi podłużnej
Droga aktywacji przy separacji wymuszonej 8 mm
Rodzaj aktywacji Cięgno linowe
Rodzaj odblokowania Przycisk indykatora (pociągnąć)
Materiał głowicy Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia IMQ
c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
Model 3D-CAD - ERS200-M4C3-M20-HLR - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf