ERS200-M4C3-M20-HAL
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Seria | ERS200 |
Rodzaj | Urządzenie sterujące zatrzymania awaryjnego zgodnie z EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funkcje | Blokujący obustronnie, ze stykami zwymuszonym otwarciem Funkcja Reset (przycisk Reset ze wskaźnikiem) Niezależne od pozycji wprowadzanie poleceń zatrzymania awaryjnego Proste wyrównanie liny dzięki wskaźnikowi punktu przełączania |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 number of cycles |
Kategoria użytkowa dla DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Kategoria użytkowa dla AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Uzbrojenie styków | 2NC + 1NO |
Otwarcie styku | z zamknięciem siłowym, wymuszone |
Ochrona przecizwarciowa | 500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1 |
Znamionowe napięcie izolujące | 400 V AC, 500 V DC |
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 10 A |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Liczba wejść kablowych | 3 Piece(s) |
Funkcja | Przyłącze stykowe |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 6 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,34 mm² do 2 x 1,5 mm², skrętka |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 92 mm x 47,8 mm x 89 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | ZAMAK |
Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
Masa netto | 364 g |
Kolor obudowy | czerwony szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wejść kablowych | M20 x 1,5 |
Pozycja montażowa | w osi cięgna linowego, odchodzący z lewej |
Typ przełącznika | Urządzenie sterujące zatrzymaniem awaryjnym, EN ISO 13850 |
Zasada przełączania | Styk Schleich |
Żywotność mechaniczna | 1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1 |
Częstość uruchamiania, maks. | 600 per hour, IEC 6047-5-1 |
Aktywator, zewnętrzny | Cięgno linowe |
Aktywator, długość linki, maks. (przy 20°C różnicy temperatur) | 70 m |
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany | 235 N |
Siła aktywująca (wyciąganie przy separacji wymuszonej) | 250 N |
Siła aktywująca (zwalnianie) | 147 N |
Kierunki aktywacji | w lewo |
Droga aktywacji przy separacji wymuszonej | 14 mm |
Rodzaj aktywacji | Cięgno linowe |
Rodzaj odblokowania | Przycisk indykatora (pociągnąć) |
Materiał głowicy | Metal |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 80 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Dopuszczenia | IMQ c UL US |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |