ER30-450

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 624304

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 3 produktów
MLC502T30-450
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68008304
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Numer artykułu: 68008304

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
ECO-SD-Set
Kabel adaptera
Numer artykułu: 425044
  • Rodzaj przyłącza: Wtyczki okrągłe
  • Przyłącze 01, Przyłącze: Wtyczki okrągłe
  • Rodzaj przyłącza: Wtyczki okrągłe
  • Długośćprzewodu: 400 mm
Numer artykułu: 425044

Dostępność od ręki

MLC510R30-450
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68001304
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
  • Poziom wydajności (PL): e, EN ISO 13849-1
Numer artykułu: 68001304

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Numer taryfy celnej 85365019
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf