ECO-SD-Set
Kabel adaptera
Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-2 / SOLID-2E |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Liczba żył | 8 Piece(s) |
Ekranowane | Tak |
Wersja przewodu | Kabel łączący |
Średnica przewodu (zewnętrzna) | 5,6 mm |
Długość przewodu | 400 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Masa netto | 94 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |