E4-MW2

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50130457

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria E4
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Technika Push-In
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 40 mm x 56 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 132 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego Montaż za pomocą kątownika
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / pionowy
Moduły kopuły maks. 10 szt.
Uchwyt modułu dwustronny
Liczba pokryw końcowych 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf