E4-MP1-100

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50130458

Czas dostawy ok. 13 dni roboczych
Icon Icon
Seria E4
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Technika Push-In
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 40 mm x 134 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Masa netto 173 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego Montaż na nóżkach
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / poziomy
Moduły kopuły maks. 5 szt.
Uchwyt modułu jednostronny
Liczba pokryw końcowych 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Model 3D-CAD - Cover - zip
Model 3D-CAD - Mounting pole - zip
Model 3D-CAD - Pre-assembled Tower - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf