E4-MH1

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50130455

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria E4
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Technika Push-In
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 40 mm x 43 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 71 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego Montaż poziomy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / poziomy
Moduły kopuły maks. 5 szt.
Uchwyt modułu jednostronny
Liczba pokryw końcowych 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
Model 3D-CAD - Cover - zip
Model 3D-CAD - Signaling column element - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf