DRT25C.3/LT-M12

Dynamiczny czujnik referencyjny

Numer produktu: 50141901

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 25C
Zasada działania Przyuczanie referencyjne na tle
Wersja specjalna Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 0,05 ... 0,2 m
Zasięg roboczy maks. ponad powierzchnią referencyjną
Zakres regulacji 50 ... 200 mm
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 645 nm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 40 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Funkcja Blokada klawiatury
Regulacja płaszczyzn przyuczania
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 750 Hz, (poziom przyuczania 1: 500 Hz)
Czas reakcji 0,66 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM3
Min. cycle time COM3 = 0,4 ms
Specyfikacja V1.1
Device ID 2142
SIO-Mode support Tak
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał PUR
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 22 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe z gwintem M4
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Przyuczanie na powierzchni referencyjnej
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C, Kompensacja temperatury ± 15°C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf