DRT25C.3/L6-M12
Dynamiczny czujnik referencyjny
Seria | 25C |
Zasada działania | Przyuczanie referencyjne na tle |
Zasięg roboczy | 0,05 ... 0,2 m |
Zasięg roboczy | maks. ponad powierzchnią referencyjną |
Zakres regulacji | 50 ... 200 mm |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 645 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 40 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 750 Hz, (poziom przyuczania 1: 500 Hz) |
Czas reakcji | 0,66 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Min. cycle time | COM3 = 0,4 ms |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 2140 |
SIO-Mode support | Tak |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | PUR |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 22 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe z gwintem M4 przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Funkcja elementu obsługowego | Przyuczanie na powierzchni referencyjnej |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 50 °C, Kompensacja temperatury ± 15°C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |