DMU412B-500/LVT-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Seria | 412B |
zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M12 |
Wersja specjalna | Praca w trybie Multiplex Tryb synchronizacji Wejście przyuczania |
MTTF | 342 years |
Częstotliwość ultradźwięków | 290 kHz |
Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
Kąt rozproszenia wiązki | 3 ... 11 ° |
Zakres pomiarowy | 15 ... 500 mm |
Rozdzielczość | < 0,3 mm / < 0,5 mm |
Dokładność | 2 % |
Wielkość odniesienia dokładność | Wartość końcowa |
Powtarzalność | 0,5 mm, Wartość końcowa |
Dryf temperaturowy | 2 % |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
Histereza przełączania | 4 % |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
Opór wejściowy | 110.000 Ω |
Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rezystancja obciążenia | > 10.000 Ω |
Napięcie | 0 ... 10 V |
Rodzaj | Napięcie |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 12 Hz |
Czas reakcji | < 40 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 8 ms |
Frametyp | 2.2 |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 3103 |
SIO-Mode support | Tak |
Dane procesowe, długość | 48 bitów |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 12 mm x 50 mm |
Rozmiar gwintu | M12 x 1 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
Materiał przetwornika ultradźwięków | Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT) |
Masa netto | 32 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 75 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |