DMU412B-500/LCT-M12

Ultradźwiękowy czujnik odległości

Numer produktu: 50150586

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 412B
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M12
Wersja specjalna Praca w trybie Multiplex
Tryb synchronizacji
Wejście przyuczania
MTTF 338 years
Częstotliwość ultradźwięków 290 kHz
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 3 ... 11 °
Zakres pomiarowy 15 ... 500 mm
Rozdzielczość < 0,3 mm / < 0,5 mm
Dokładność 2 %
Wielkość odniesienia dokładność Wartość końcowa
Powtarzalność 0,5 mm, Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 2 %
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Histereza przełączania 4 %
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Opór wejściowy 110.000 Ω
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rezystancja obciążenia 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A
Prąd 4 ... 20 mA
Rodzaj Prąd
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 12 Hz
Czas reakcji < 40 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 8 ms
Frametyp 2.2
Specyfikacja V1.1
Device ID 3105
SIO-Mode support Tak
Dane procesowe, długość 48 bitów
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 50 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 32 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 65 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 75 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf