DMU318-400.3/2VK-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Seria | 318 |
zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M18 |
Wersja specjalna | Praca w trybie Multiplex Tryb synchronizacji |
Częstotliwość ultradźwięków | 300 kHz |
Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
Kąt rozproszenia wiązki | 8 ° |
Zakres pomiarowy | 50 ... 400 mm |
Rozdzielczość | < 2 mm |
Powtarzalność | 0,5 % |
Wielkość odniesienia, powtarzalność | Wartość końcowa |
Dryf temperaturowy | 5 % |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 7 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 50 mA |
Histereza przełączania | 1 % |
Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rezystancja obciążenia | 2.000 Ω |
Napięcie | 0 ... 10 V |
Rodzaj | Napięcie |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 1 Piece(s) |
Częstotliwość przełączania | 10 Hz |
Czas reakcji | 500 ms |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 91,6 mm |
Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Polibutylen (PBT) |
Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym |
Materiał przetwornika ultradźwięków | Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT) |
Masa netto | 70 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przyciski obsługowe |
Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie zestyki rozwierne/styki normalnie otwarte Reset do ustawień fabrycznych Ustawienie wyjść przełączających/charakterystyki wyjść |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |