DMU318-1200/VT-M12

Ultradźwiękowy czujnik odległości

Numer produktu: 50136076

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 318
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M18
Wersja specjalna Wejście przyuczania
Częstotliwość ultradźwięków 200 kHz
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 8 °
Zakres pomiarowy 80 ... 1.200 mm
Rozdzielczość < 2 mm
Powtarzalność 0,5 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 5 %
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 5 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Histereza przełączania 1 %
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Funkcja Przełączanie zestyki rozwierne/styki normalnie otwarte
Reset do ustawień fabrycznych
Ustawienie wyjść przełączających/charakterystyki wyjść
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Rezystancja obciążenia 2.000 Ω
Napięcie 0 ... 10 V
Rodzaj Napięcie
Opóźnienie gotowości 100 ms
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 60,3 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Polibutylen (PBT)
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 65 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf