DMU230-3000/LA-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Seria | 200 |
zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M30 |
Wersja specjalna | Praca w trybie Multiplex Tryb synchronizacji |
MTTF | 579 years |
Częstotliwość ultradźwięków | 125 kHz |
Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
Kąt rozproszenia wiązki | 14 ° |
Zakres pomiarowy | 300 ... 3.000 mm |
Rozdzielczość | 1,0 mm |
Rozdzielczość wyjścia analogowego | 1 mm |
Powtarzalność | 0,07 % |
Wielkość odniesienia, powtarzalność | Wartość końcowa |
Dryf temperaturowy | 0,2 %/K |
Błąd liniowości | 0,2 % |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 45 mA |
Histereza przełączania | 15 mm |
Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rezystancja obciążenia | 0 ... 400 Ω |
Prąd | 4 ... 20 mA |
Rodzaj | Prąd |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 3 Hz |
Czas reakcji | 170 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Common Profile |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametyp | 2.2 |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 3093 |
SIO-Mode support | Nie |
Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 30 mm x 60 mm |
Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
Materiał przetwornika ultradźwięków | Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT) |
Masa netto | 110 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |