DDLS 508 120.3 H
Optyczna transmisja danych
Seria | DDLS 500 |
Wersja specjalna | Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych Eksploatacja równoległych osi świetlnych Ogrzewanie |
Strefa robocza | 100 ... 120.000 mm |
Źródło światła | Laser, Podczerwień |
Częstotliwość transferu | F3 |
Kąt rozproszenia wiązki | 1 ° |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
Protokół przesyłowy | EtherNET/IP PROFINET IO / RT PROFINET IRT PROFINET PROFIsafe TCP/IP 100 Mbit |
Architektura | przezroczysta |
Przydzielanie adresu | Brak |
Prędkość transmisji | 100 Mbit/s |
Funkcja | Proces |
Funkcjonalność Switch | Brak |
Protokół przesyłowy | TCP/IP , UDP |
Funkcja | Proces |
Conformance Class | B |
Funkcjonalność Switch | Brak |
Prędkość transmisji | 100 Mbit/s |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | POWER |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | BUS |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Masa netto | 1.255 g |
Rodzaj wskazania | Graf słupkowy LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -35 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
Procedura kontrolna szumów według normy | EN 60068-2-64 |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-27 |
Numer taryfy celnej | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |