DDLS 200/120.1-20-H
Optyczna transmisja danych
Seria | DDLS 200 |
Wersja specjalna | Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych Eksploatacja równoległych osi świetlnych Ogrzewanie |
Strefa robocza | 200 ... 120.000 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Częstotliwość transferu | F1 |
Kąt rozproszenia wiązki | 1 ° |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | RS 422, Interbus-S |
Prędkość transmisji | 2 Mbit/s |
Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Śrubunek kablowy | M16 |
Liczba pinów | 8 -pin |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Śrubunek kablowy | M16 |
Liczba pinów | 10 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Masa netto | 1.245 g |
Rodzaj wskazania | Graf słupkowy LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Procedura kontrolna szumów według normy | EN 60068-2-64 |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
Numer taryfy celnej | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |