DCR55M2/UB-1800-S6

Stacjonarny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50136773

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria DCR 55
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Funkcje oprogramowania Odczyt z kodów 1D
Odczyt z kodów 2D
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Hong Kong
2/5 Interleaved
2/5 NEC
2/5 Straight
Australian Post
BC412
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
HanXin
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Kod 49
Kod Aztec
Kod QR
Korea Post
Odległość odczytu 30 ... 425 mm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471:2008)
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 960 px
Wielkość modułu 0,127 ... 0,528 mm
Napięcie zasilania UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Pobór prądu, maks. 425 mA
Rodzaj USB
Funkcja Proces
Specyfikacja USB 2.0
Tryb pracy Emulacja klawiatury
Emulacja portu COM
Rodzaj USB
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką USB
Długość przewodu 1.800 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 89 g
Kolor obudowy czerwony
srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 10 ... 90 %
Stopień ochrony IP 54
Dopuszczenia FCC
RoHS
c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61326-1
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Oprogramowanie - Drivers V 2.5.0 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf