DCR50M2/R2
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Seria | DCR 50 |
Chip | CMOS (Rolling Shutter) |
Wersja specjalna | Moduł Scan Engine |
Funkcje oprogramowania | Odczyt z kodów 1D Odczyt z kodów 2D |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Australian Post Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Composite GS1 Databar Intelligent Mail Japan Post KIX Code Kod 49 Kod Aztec Kod QR Korea Post MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharmacode Planet Postnet Telepen UK Royal Mail UPU ID Tags |
Odległość odczytu | 30 ... 425 mm |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 960 px |
Wielkość modułu | 0,127 ... 0,528 mm |
Napięcie zasilania UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 300 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 20 mA |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Proces |
Prędkość transmisji | 9.600 ... 115.200 Bd |
Format danych | nastawny |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Złącze Molex 53261-0671 |
Liczba pinów | 6 -pin |
Typ | male |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 10 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Nakładki mocujące M2,5 |
Rodzaj wskazania | LED |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 10 ... 90 % |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |