DCR 248i FIX-M1-102-I3-G
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Seria | DCR 200i |
Chip | CMOS (Global Shutter) |
Funkcje oprogramowania | Odczyt z kodów 1D Odczyt z kodów 2D |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar kod QR Kod Aztec Kod QR PDF417 Pharmacode UPC |
Odległość odczytu | 50 ... 220 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 960 px |
Wielkość modułu | 0,19 ... 0,5 mm |
Elektroniczny czas zamykania | 0,068 ... 5 ms |
Typ kamery | Monochromatyczny |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Średni pobór mocy | 8 W |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Wejścia/wyjścia do wyboru |
Rodzaj napięcia, wyjścia | DC |
Rodzaj napięcia, wejścia | DC |
Rodzaj | Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
Funkcja | Proces |
Prędkość transmisji | 4.800 ... 115.200 Bd |
Format danych | nastawny |
Bit startowy | 1 |
Bit danych | 8 |
Bit stopu | 1 |
Parytet | Brak |
Protokół przesyłowy | |
Kodowanie danych | ASCII binarny |
Funkcja | Proces |
Prędkość transmisji | 4.800 ... 115.200 Bd |
Format danych | nastawny |
Bit startowy | 1 |
Bit danych | 7, 8 bitów danych |
Bit stopu | 1, 2 bity stop |
Parytet | nastawny |
Kodowanie danych | ASCII binarny |
Architektura | Klient Serwer |
Przydzielanie adresu | DHCP ręczne przydzielanie adresu |
Prędkość transmisji | 10 / 100 Mbit/s |
Funkcja | Proces |
Funkcjonalność Switch | Brak |
Protokół przesyłowy | TCP/IP , UDP |
Funkcja | Proces |
Conformance Class | B |
Protokół | PROFINET RT |
Prędkość transmisji | 100 Mbit/s |
Rodzaj | Ethernet |
Funkcja | Serwis |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 12 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 120 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 10 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Kody parametryzacji Przyuczanie przez Webbrowser |
Elementy sterujące | Przycisk(i) |
Funkcja elementu obsługowego | Adjustment-Mode Auto-Setup Wyzwalacz |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 45 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |