DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Seria | DCR 1000i |
Imager | Sony global Shutter |
Funkcje oprogramowania | DPM (kody znakowane bezpośrednio) Lokalizacja kodów Odczyt z kodów 1D Odczyt z kodów 2D Wykrywanie kodów Zliczanie kodów |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved 2/5 Matrix 2/5 NEC 2/5 Straight Codabar Code 39 Code 128 Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Kod Aztec Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharmacode QR 2005 QR Model 1 UPC-A UPC-E |
Odległość odczytu | 50 ... 2.000 mm, Zależnie od obiektywu |
Źródło światła | LED, czerwony / biały, z możliwością przełączania wewnętrznego |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.440 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 1.080 px |
Ogniskowa | 8 mm |
Wielkość modułu | 0,127 ... 0,5 mm |
Elektroniczny czas zamykania | 0,025 ... 2 ms |
Typ kamery | Monochromatyczny |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 24 W, w przypadku 24 V DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | programowalny |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 5 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
Zasada przełączania | Push-pull |
Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
Zasada przełączania | Push-pull |
Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
Zasada przełączania | Push-pull |
Element przełączający | Półprzewodnik MOSFET |
Zasada przełączania | Push-pull |
Rodzaj | Ethernet, PROFINET |
Architektura | Klient Serwer |
Przydzielanie adresu | DHCP ręczne przydzielanie adresu |
Prędkość transmisji | 10 / 100 Mbit/s |
Funkcja | Proces |
Funkcjonalność Switch | Brak |
Protokół przesyłowy | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
Funkcja | Proces |
Conformance Class | B |
Protokół | PROFINET RT |
Prędkość transmisji | 100 Mbit/s |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 12 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Ethernet, wejście Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem X |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 265 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący przez opcjonalny element mocujący |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Vision Studio |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 67, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |