DC-1600-S2

Kolumna montażowa

Numer produktu: 549623

Dostępność od ręki

Seria DC
zawarty Uchwyt zaciskowy BT-P40, 2 szt.
Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Typ, kolumny i lustra Kolumna montażowa
Funkcje Montaż i ochrona kurtyn świetlnych i wielowiązkowych czujników fotoelektrycznych
regulowany, 2 kierunki
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 134 mm x 1.600 mm x 134 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 4.775 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Płyta montażowa
Mechaniczna funkcja reset Nie
Wysokość kolumny bez stopy 1.600 mm
Montaż zewnętrzny akcesoriów z boku
z tyłu
Numer taryfy celnej 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - DC-1600-S2 - zip
Model 3D-CAD - BT-P40 - zip
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - pdf
Instrukcja montażu - Bohrschablone / drilling jig - pdf