DB 18 UP.1-40,2500

Czujniki ultradźwiękowe

Numer produktu: 50108997

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Seria 18
Zasada fizyczna Ultradźwięki
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 2.500 mm
Rozmiar gwintu M8
Materiał Metal
Liczba pinów 3 -pin
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 40 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Masa netto 30 g
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf