DB 14 K-7

Czujnik pojemnościowy

Numer produktu: 50034899

Dostępność od ręki

Seria 14
Zasada fizyczna pojemnościowy
Zasięg roboczy 0,006 ... 0,007 m
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 2.500 mm
Rozmiar gwintu M8
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 44 mm x 19 mm x 150 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 80 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf