DB 14 K-12
Czujnik pojemnościowy
Seria | 14 |
Zasada fizyczna | pojemnościowy |
Zasięg roboczy | 0,011 ... 0,012 m |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 2.500 mm |
Rozmiar gwintu | M8 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 44 mm x 19 mm x 150 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Masa netto | 80 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |