DB 112 UP.1-20,1500
Czujniki ultradźwiękowe
Seria | 112 |
Zasada fizyczna | Ultradźwięki |
Zasięg roboczy | 0,015 ... 0,03 m |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 1.500 mm |
Rozmiar gwintu | M8 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 3 -pin |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 12 mm x 20 mm |
Rozmiar gwintu | M12 x 1 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
Masa netto | 30 g |
Stopień ochrony | IP 65 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |