D9-V1-G-SGSOSRBZ2
Kolumna sygnalizacyjna
Seria | D9 |
Rodzaj sygnalizacji | optyczny i akustyczny |
Żywotność | > 100.000 h |
Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
Pobór prądu, maks. | 194 mA |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 90 mm x 194 mm x 45 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Masa netto | 361 g |
Kolor obudowy | Biały |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | przykręcany / pionowy |
Rodzaj źródła światła | LED/24V |
Moduły kopuły | 3 sztuki wstępnie zmontowane |
Obraz sygnału | Światło ciągłe |
Kąt świecenia | 180° |
Kolejność modułów (wzrastająco) | zielony, pomarańczowy, czerwony |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 50 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Dopuszczenia | c UL US |
Rodzaj dźwięku | Dźwięk ciągły lub impulsowy |
Częstotliwość dźwięku | ok. 2500 Hz |
Ciśnienie akustyczne | 70 ... 90 dB |
Liczba dźwięków | 2 Piece(s) |
Numer taryfy celnej | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |