D U-M12-CA-K PWR27

Adapter

Numer produktu: 50149892

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Gniazdo dla wtyczki jack
AWG 18
Rozstaw klucza 18 mm
Masa netto 31 g
Cykle podłączania, maks. > 50
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 20
Numer taryfy celnej 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925