D U-M12-4W-M-SK

Gniazdo przewodu

Numer produktu: 50148924

Dostępność od ręki

Icon
Napięcie robocze maks. 32 V AC/DC
Znamionowy prąd roboczy 4.000 mA
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Materiał korpusu rękojeści Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja kątowy
Rodzaj przyłącza Zacisk nożowy
Dopuszczalny przekrój przewodu 0,25 ... 0,5 mm²
Masa netto 43 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Deklaracja zgodności CE - pdf