D S-M12-5W-M

Gniazdo przewodu

Numer produktu: 50144523

Dostępność od ręki

Icon
Napięcie robocze 60 V DC
Znamionowy prąd roboczy 4.000 mA
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Ekranowane Tak
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Materiał korpusu rękojeści Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja kątowy
Blokada Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące
Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy
Przekroje przyłączy 0,14 ... 0,75 mm²
AWG 26 ... 18
Rozstaw klucza 18 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy niklowany chemicznie
Masa netto 55 g
Maks. przejście kablowe 6 ... 8 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 85 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf