D PL-M12-5A-K
Gniazdo przewodu
Napięcie robocze | 63 V DC |
Znamionowy prąd roboczy | 12A przy 1,5mm² 16A przy 2,5mm² |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Materiał korpusu rękojeści | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem L |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Zacisk śrubowy |
Dopuszczalny przekrój przewodu | 1,5 ... 2,5 mm² |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 25 mm x 70 mm |
Masa netto | 43 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 105 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |