CSR780-01-432/6WHE-M12
Refleksyjna kurtyna świetlna
Seria | 780 |
Zasada działania | Zasada refleksji |
zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
Aplikacja | Dokładne rozpoznawania obiektów Kontrola wyrzutu wmaszynach |
Wersja specjalna | Wyjście ostrzegawcze |
Zasięg roboczy | 0 ... 0,7 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Długość pola pomiarowego | 432 mm |
Odstęp wiązek | 1 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 850 nm |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Minimalna średnica obiektu | 1 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 150 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | UB przełączający |
Funkcja | Wyjście ostrzegawcze |
Czas reakcji | 2 ms |
Opóźnienie gotowości | 800 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 34,2 mm x 28,6 mm x 517,8 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 530 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 4 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |