CSL710-T40-610.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
Seria | 710 |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
Aplikacja | Dokładne rozpoznawania obiektów |
Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej Odczyt wiązki ukośnej Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych |
Zasięg roboczy | 0,3 ... 7 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0,2 ... 9 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Długość pola pomiarowego | 610 mm |
Liczba wiązek | 16 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 40 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 940 nm |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Minimalna średnica obiektu | 50 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 165 mA, Podane wartości odnoszą się do całego pakietu, składającego się z nadajnika i odbiornika. |
Opóźnienie gotowości | 400 ms |
Czas cyklu | 1 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Wyjście wtyczki | osiowy |
Funkcja | Połączenie zodbiornikiem Wejście Sync Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 35,4 mm x 713 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 800 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |