CSL710-R20-2550.A/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Seria | 710 |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
Aplikacja | Dokładne rozpoznawania obiektów |
Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej Odczyt wiązki ukośnej Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych |
Zasięg roboczy | 0,3 ... 7 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0,2 ... 9 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Długość pola pomiarowego | 2.550 mm |
Liczba wiązek | 128 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 20 mm |
Minimalna średnica obiektu | 30 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 435 mA, Podane wartości odnoszą się do całego pakietu, składającego się z nadajnika i odbiornika. |
Prąd wyjściowy, maks. | 100 mA |
Opór wejściowy | 6.000 Ω |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Wejścia/wyjścia do wyboru |
Rodzaj napięcia, wyjścia | DC |
Napięcie przełączające, wyjścia | typ. UB / 0 V |
Rodzaj napięcia, wejścia | DC |
Napięcie przełączające, wejścia | high: ≥6V low: ≤ 4 V |
Opóźnienie aktywacji/blokady | 0 ... 1 ms |
Opóźnienie gotowości | 400 ms |
Czas cyklu | 4,24 ms |
Czas reakcji na wiązkę | 30 µs |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 COM3 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specyfikacja | V1.0.1 V1.1 |
Dane procesowe IN | 2 bajty |
Dane procesowe OUT | 2 bajty |
Rodzaj | IO-Link |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Wyjście wtyczki | osiowy |
Funkcja | Interfejs konfiguracyjny Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Połączenie z nadajnikiem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 54,8 mm x 2.633 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 2.550 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED Wyświetlacz OLED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Przyuczanie |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |